- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12638
Priključni kabel z vtičnico
E12638
ADOGH040MSS0005C04
Priključni kabel z vtičnico
E12638
ADOGH040MSS0005C04
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Široko območje delovne temperature
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 269,7 | ||
---|---|---|---|
Mere [mm] | 28 x 15 x 38 | ||
Materiali | TPU | ||
Material ulitega dela | TPU | ||
Material slepe matice | tlačno litje cinka | ||
Primernost vlečne verige | da | ||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen |
---|