• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico za napajanje za terenske module
  5. E12649

Priključni kabel z vtičnico

E12649

ADOAX050MSS0020H05

Priključni kabel z vtičnico

E12649

ADOAX050MSS0020H05

  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Visoki prenos moči zaradi visoke stopnje toka
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Izvedba napajalni kabel, L-kodiran
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 63 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 16
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 4143,9
Mere [mm] 39 x 16 x 38,1
Materiali PP
Material ulitega dela TPE
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 20 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno