- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico za napajanje za terenske module
- E12650
Priključni kabel z vtičnico
E12650
ADOAX050MSS0050H05
Priključni kabel z vtičnico
E12650
ADOAX050MSS0050H05
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Visoki prenos moči zaradi visoke stopnje toka
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Izvedba | napajalni kabel, L-kodiran |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 63 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 16 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 10609 |
---|---|
Mere [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Materiali | PP |
Material ulitega dela | TPE |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 50 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
---|