• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli z možnostjo ožičenja za napajanje za terenske module
  5. E12660

Priključni kabel

E12660

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

Priključni kabel

E12660

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Izvedba napajalni kabel, L-kodiran
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 64 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 16
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 257,2
Materiali PP
Material ulitega dela TPE
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 1,0 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno