- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Zagonski kabli
- Zagonski kabli z možnostjo ožičenja za napajanje za terenske module
- E12663
Priključni kabel
E12663
VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS
Priključni kabel
E12663
VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Izvedba | napajalni kabel, L-kodiran |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 64 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 16 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 2195 |
---|---|
Materiali | PP |
Material ulitega dela | TPE |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10,0 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |