• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Aktuatorji, tarče, magneti in značke
  4. Preklopni nastavek
  5. E12725

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E12725

PUCK 65MM ADJUSTABLE

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E12725

PUCK 65MM ADJUSTABLE

  • Za spremljanje položaja ventilov
  • Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
  • Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
  • Brezstični in samočistilni sistem
  • Izbirni položaj blažilnih vijakov
Območje uporabe
Izvedba za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mehanski podatki
Teža [g] 81,1
Premer ciljne ploščice [mm] 65,6
Distančnik luknje [mm] 80
Višina cevke pogona ventila [mm] 30
Materiali Preklopni nastavek: PA 6 črn; kovinski deli: legirano jeklo; Indikator položaja: PA 6 rumeno
Pritezni vrtilni moment [Nm] 2,5...3
Pribor
V sklopu dobave
vijak s polkrožno glavo: 1 x M6 x 25, legirano jeklo EN ISO 7380-2:2011
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov