Zagonski kabel z vtičem ventila
E12727
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Zagonski kabel z vtičem ventila
E12727
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Robustni pravokotni spojnik
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 68,2 |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, ravno; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,4 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |