• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtičnice z možnostjo ožičenja
  5. E12737

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...32 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...80
Zaščita IP 20; (brez upora)
Mehanski podatki
Teža [g] 10
Mere [mm] 15,3 x 23,2 x 24,2
Materiali ohišje: PBT-GF20
Material ulitega dela PBT
Pribor
V sklopu dobave
120-ohmski upor
nagubani kontakti
zaščitno cevjo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek 5 x 0,5...0,75 mm²
Priključek Spojnik: AMP MQS, ravno; Oblikovano telo: PBT; Kontakti: pokositreno