Montažni tulec s končnim omejilom
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Montažni tulec s končnim omejilom
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
- Končno omejilo za določene položaje namestitve
- Za nameščanje cilindričnih senzorjev
- Preprosta in hitra zamenjava brez ponovne prilagoditve
- Zanesljiva zaščita pred poškodbami
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | z omejevalnikom |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 28,2 |
---|---|
Navodilo glede montaže | Senzor z aktivno površino usmerite v desno (glej sliko z merami) |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Notranji premer [mm] | 8 |
Materiali | galvanizirano jeklo; Matice: galvanizirano jeklo |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 5; (zaskočne matice: 10) |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
diagrami in grafikoni
Montaža
|
|
---|