• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Držala sponk
  5. E12747

Montažni tulec s končnim omejilom

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

Montažni tulec s končnim omejilom

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

  • Končno omejilo za določene položaje namestitve
  • Za nameščanje cilindričnih senzorjev
  • Preprosta in hitra zamenjava brez ponovne prilagoditve
  • Zanesljiva zaščita pred poškodbami
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba z omejevalnikom
Mehanski podatki
Teža [g] 141,2
Navodilo glede montaže Senzor z aktivno površino usmerite v desno (glej sliko z merami); zaradi medeninastega materiala lahko pride do negativnih zmanjšanj območja zaznavanja (zmanjšano območje zaznavanja)
Mere [mm] M36 x 1,5 / L = 33,5
Oznaka navoja M36 x 1,5
Notranji premer [mm] 30
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; Matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Pritezni vrtilni moment [Nm] 5; (zaskočne matice: 40)
Pribor
V sklopu dobave
Matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
diagrami in grafikoni
Montaža