Montažni tulec s končnim omejilom
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Montažni tulec s končnim omejilom
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
- Končno omejilo za določene položaje namestitve
- Za nameščanje cilindričnih senzorjev
- Preprosta in hitra zamenjava brez ponovne prilagoditve
- Zanesljiva zaščita pred poškodbami
- Odporno na žlindro pri varjenju zaradi prevleke proti prijemanju
Območje uporabe
Posebna značilnost | s premazom proti sprijemanju |
---|---|
Izvedba | z omejevalnikom |
Mehanski podatki
Teža [g] | 97 |
---|---|
Navodilo glede montaže | Senzor z aktivno površino usmerite v desno (glej sliko z merami) |
Mere [mm] | M24 x 1,5 |
Oznaka navoja | M24 x 1,5 |
Notranji premer [mm] | 18 |
Materiali | jeklo pocinkano; s premazom proti sprijemanju; zaskočne matice: jeklo pocinkano; s premazom proti sprijemanju |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 5; (zaskočne matice: 40) |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
diagrami in grafikoni
Montaža
|
|
---|