Montažni komplet za ročne in kroglične ventile
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
Montažni komplet za ročne in kroglične ventile
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- Za zanesljive povratne informacije o mejnem položaju ročnih in krogličnih ventilov
- Preprosto nameščanje in varno pritrjevanje
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Primerno za veliko različnih vrhnjih prirobnih priključkov ISO
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 470,4 |
---|---|
Premer vrhnje prirobnice [mm] | 70 |
Vrsta vrhnje prirobnice ISO | F07 |
Podaljšek cevke | M6 |
Materiali | kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|