- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12773
Priključni kabel z vtičnico
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Priključni kabel z vtičnico
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 390 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||
Material slepe matice | tlačno litje cinka | ||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno |
---|