• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtiči z možnostjo ožičenja
  5. E12776

Vtič z možnostjo ožičenja

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Vtič z možnostjo ožičenja

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 300 AC/DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 9
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 54,7
Material ulitega dela PBT
Material slepe matice tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe
Opombe
Pin 4 vodilen
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
vijačne objemke: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm; AWG 16
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno