ciljne ploščice za aktuatorje ventilov
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
ciljne ploščice za aktuatorje ventilov
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
- Brezstični in samočistilni sistem
Območje uporabe
Izvedba | za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 51,95 |
---|---|
Premer ciljne ploščice [mm] | 53 |
Distančnik luknje [mm] | 80 |
Višina cevke pogona ventila [mm] | 20 |
Materiali | Preklopni nastavek: PA 6 črn; kovinski deli: legirano jeklo |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 2,5...3 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|