• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Aktuatorji, tarče, magneti in značke
  4. Preklopni nastavek
  5. E17110

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E17110

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E17110

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN

  • Za spremljanje položaja ventilov
  • Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
  • Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
  • Brezstični in samočistilni sistem
  • Izbirni položaj blažilnih vijakov
Območje uporabe
Izvedba za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mehanski podatki
Teža [g] 118
Premer ciljne ploščice [mm] 102
Distančnik luknje [mm] 130
Višina cevke pogona ventila [mm] 30
Število morebitnih položajev preklopne zastavice 6
Materiali Preklopni nastavek: PVC; vijaki: legirano jeklo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov