• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Aktuatorji, tarče, magneti in značke
  4. Preklopni nastavek
  5. E17118

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E17118

Puck/IND/BK/D53

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • Za spremljanje položaja ventilov
  • Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
  • Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
  • Brezstični in samočistilni sistem
  • Prikaz položaja ventila z barvnimi pokazatelji smeri
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: E12517 + E12526 Primerjava izdelkov: E17118 / E12517 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mehanski podatki
Teža [g] 50,2
Premer ciljne ploščice [mm] 53
Distančnik luknje [mm] 80
Višina cevke pogona ventila [mm] 20
Število morebitnih položajev preklopne zastavice 3
Materiali Preklopni nastavek: PBT črn; vijaki: legirano jeklo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov