• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Aktuatorji, tarče, magneti in značke
  4. Preklopni nastavek
  5. E17119

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E17119

Puck d=102mm

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E17119

Puck d=102mm

  • Za spremljanje položaja ventilov
  • Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
  • Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
  • Brezstični in samočistilni sistem
  • Izbirni položaj blažilnih vijakov
Območje uporabe
Izvedba za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mehanski podatki
Teža [g] 192,5
Premer ciljne ploščice [mm] 102
Distančnik luknje [mm] 130
Višina cevke pogona ventila [mm] 30
Materiali Preklopni nastavek: PVC črn; vijaki: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov