• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji ventilov
  4. Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov
  5. E17148

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E17148

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

E17148

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

  • Za spremljanje položaja ventilov
  • Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
  • Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
  • Brezstični in samočistilni sistem
  • Izbirni položaj blažilnih vijakov
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: E12516 Primerjava izdelkov: E17148 / E12516 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mehanski podatki
Teža [g] 125,5
Premer ciljne ploščice [mm] 65
Distančnik luknje [mm] 80
Višina cevke pogona ventila [mm] 30
Materiali Preklopni nastavek: PVC črn; vijaki: legirano jeklo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov