- Izdelki
- E18017
Priključni kabel z vtičnico
E18017
ADOAH040VAS0005E04
Priključni kabel z vtičnico
E18017
ADOAH040VAS0005E04
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 300 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 181,437 |
---|---|
Mere [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, črn; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); Kontakti: pozlačeno |
---|