• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E18031

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E18031

SDOGH040MSSFKPG

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E18031

SDOGH040MSSFKPG

  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4; (...40 °C)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 27,216
Mere [mm] 18 x 18 x 46
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Material slepe matice ZnAl / Ni
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 8...10 mm
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: ZnAl / Ni; Kontakti: pozlačeno