• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E18160

Priključni kabel z vtičnico

E18160

ADOAH040VAS0075E04

Priključni kabel z vtičnico

E18160

ADOAH040VAS0075E04

  • Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 300 AC/DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...105
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 2685,265
Mere [mm] 31 x 14,5 x 31
Materiali PVC
Material ulitega dela PVC
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 75 m, PVC, sivo; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); Kontakti: pozlačeno