- Izdelki
- E18317
Priključni kabel
E18317
VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS
Priključni kabel
E18317
VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 204,116 |
---|---|
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | cink, prevlečeni z epoksi smolo |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: cink, prevlečeni z epoksi smolo; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PVC, Brez halogenov, rumeno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: cink, prevlečeni z epoksi smolo; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |