-
Izdelki
-
Senzorji
-
Optoelektronski senzorji
-
Steklena optična vlakna
-
E20060
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Dolg domet
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Zelo majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja |
Senzor s skoznjim žarkom |
Uporaba |
Majhen radij upogibanja |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni |
OCF; OKF; OOF; OUF |
OCF (High Power)
Obseg optičnih vlaken [mm] |
1020 |
OKF
Obseg optičnih vlaken [mm] |
120 |
OOF
Obseg optičnih vlaken [mm] |
400 |
OUF
Obseg optičnih vlaken [mm] |
120 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...80 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
53,5 |
Različica zaznavne glave |
ravno |
Premer zaznavne glave [mm] |
2,5 |
Dolžina zaznavne glave [mm] |
10 |
Celotna dolžina [mm] |
600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] |
10 |
Razpored vlaken |
|
Materiali |
Adapter: PPE |
Material vlaken |
steklo |
Material vlaknaste glave |
aluminij |
Material vlaknaste cevke |
PVC |