Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20061
FE-00-P-V-E1
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20061
FE-00-P-V-E1
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Dolg domet
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Zelo majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Majhen radij upogibanja |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 420 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 50 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 160 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 50 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 49 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Premer zaznavne glave [mm] | 1 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 5 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 10 |
Razpored vlaken | |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|