Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF; OOF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 8 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 24 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 8 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 41 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Premer zaznavne glave [mm] | 1 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 5 |
Celotna dolžina [mm] | 1000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Razpored vlaken | |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|