Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20078
FT-00-M-E3
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20078
FT-00-M-E3
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Z neposredno prilagoditvijo na ojačevalnik optičnih vlaken
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OCF; OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 360 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 12,5 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Celotna dolžina [mm] | 26 |
Razpored vlaken | |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | medenina |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|