• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Pritrdilne objemke
  5. E20104

Montažna sponka za optična vlakna

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Montažna sponka za optična vlakna

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

  • Za varno pritrjevanje optičnih vlaken
  • Preprosto nameščanje z le dvema vijakoma
  • Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
Območje uporabe
Izvedba za optične vodnike
Mehanski podatki
Teža [g] 18,5
Mere [mm] 13 x 20 x 10
Notranji premer [mm] 5
Materiali aluminij črno eloksirano
Pribor
V sklopu dobave
pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov