• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E20109

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OKF; OUF
OKF
Obseg optičnih vlaken [mm] 50
OUF
Obseg optičnih vlaken [mm] 50
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave ravno
Premer zaznavne glave [mm] 1
Dolžina zaznavne glave [mm] 5
Celotna dolžina [mm] 1000
Minimalni upogibni polmer [mm] 10
Materiali Adapter: PPE
Material vlaken steklo
Material vlaknaste glave nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke PVC
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov