Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20127
FE-00-A-V-E1
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20127
FE-00-A-V-E1
- Za uporabo na visokotemperaturnih območjih
- Aluminijasti tulec za uporabo do 290 °C
- Namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Zanesljivo zaznavanje zelo majhnih predmetov
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 460 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 50 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 160 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 50 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 69 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Premer zaznavne glave [mm] | 1 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 5 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20; (pri fiksnem polaganju) |
Razpored vlaken | |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|