Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
- Za uporabo na visokotemperaturnih območjih
- Aluminijasti tulec za uporabo do 290 °C
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 45 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 239,7 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M8 |
Celotna dolžina [mm] | 3000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30; (pri fiksnem polaganju) |
Razpored vlaken | |
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|