Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20165
FE-30-P-A-R6
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20165
FE-30-P-A-R6
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Dolg domet
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 300 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 107,5 |
---|---|
Različica zaznavne glave | kotno |
Premer zaznavne glave [mm] | 6 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Razpored vlaken |
|
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|