Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20230
FT-00-P-V-R1
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20230
FT-00-P-V-R1
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 6 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 24 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 6 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 37 |
---|---|
Različica zaznavne glave | kotno |
Premer zaznavne glave [mm] | 1 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Razpored vlaken | |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|