Razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken s prečnim pretvornikom
E20249
FT-00-P-MS
Razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken s prečnim pretvornikom
E20249
FT-00-P-MS
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Dolg domet
- S pretvornikom prečnega prereza za zanesljivo zaznavanje predmetov, ki spreminjajo položaj
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Izvedba | prečni pretvornik |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 420 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 200 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 60 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Višina zaznavne glave [mm] | 5 |
Širina zaznavne glave [mm] | 15 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 20 |
Dimenzije tipala [mm] | 5 x 15 x 20 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Razpored vlaken | |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | medenina |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|