• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E20328

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

E20328

FE-30-P-A-M6/4M

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

E20328

FE-30-P-A-M6/4M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OIF
OIF
Obseg optičnih vlaken [mm] 154
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave ravno
Navoj zaznavne glave M6
Dolžina zaznavne glave [mm] 35
Celotna dolžina [mm] 4000
Minimalni upogibni polmer [mm] 30
Materiali Adapter: PA
Material vlaken steklo
Material vlaknaste glave aluminij
Material vlaknaste cevke PVC
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov