Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20443
FT-00-PPV-M6
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20443
FT-00-PPV-M6
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Zelo majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Majhen radij upogibanja |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF; OOF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 20 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 220 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 20 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 48 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M6 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 35 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 10 |
Razpored vlaken | |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | PU |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|