Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20526
FT-00-M-V-E3/1,5M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20526
FT-00-M-V-E3/1,5M
- Za uporabo na visokotemperaturnih območjih
- Kovinsko silikonski tulec za uporabo do 150 °C
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 350 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 36 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 180 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 36 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...150 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 108,5 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 10 |
Celotna dolžina [mm] | 1500 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Razpored vlaken | |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | metal silikon |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|