- Izdelki
- E20575
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20575
FT-30-N-V-M8
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20575
FT-30-N-V-M8
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Majhen radij upogibanja
stara serija izdelkov
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 70 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 113,6 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M8 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Razpored vlaken | |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | Vitalon |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|