• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E20581

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OIF
OIF
Obseg optičnih vlaken [mm] 288
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave kotno
Celotna dolžina [mm] 1200
Minimalni upogibni polmer [mm] 30
Materiali Adapter: PA
Material vlaken steklo
Material vlaknaste glave aluminij
Material vlaknaste cevke PVC
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilna objemka:, E10221
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov