Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20609
FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20609
FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Zelo majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Majhen radij upogibanja |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 60 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 130 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 520 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 160 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 34 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M3 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 10 |
Razpored vlaken |
|
Premer jedra [mm] | 0,5 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|