Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20645
FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20645
FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Zelo majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Majhen radij upogibanja |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 60 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 70 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 620 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 300 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 45,5 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M4 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 9 |
Razpored vlaken |
|
Premer jedra [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|