Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20703
FE-11-EPV-M4/F1X1/2M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20703
FE-11-EPV-M4/F1X1/2M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Dolg domet
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 200 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 450 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 2770 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 800 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 51 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M4 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 15 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Razpored vlaken | |
Premer jedra [mm] | 1 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|