- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E20738
Priključni kabel z vtičnico
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Priključni kabel z vtičnico
E20738
ADOGH080MSS0002B08
- 8-polni priključek
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Zanesljiv prenos signalov senzorjev
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 125,5 |
---|---|
Mere [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, črn, oklopljeno; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano |
---|