Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Z upogljivo zaznavno glavo za uporabo, kjer je prostor omejen
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 70 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 100 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 560 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 300 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 49,5 |
---|---|
Različica zaznavne glave | prožno |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 27 |
Razpored vlaken | |
Premer jedra [mm] | 2 x 1 |
Materiali | Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|