Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Z upogljivo zaznavno glavo za uporabo, kjer je prostor omejen
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Dolg domet
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 200 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 450 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 2780 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 800 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 49,5 |
---|---|
Različica zaznavne glave | prožno |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 15 |
Razpored vlaken |
|
Premer jedra [mm] | 1 |
Materiali | Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|