Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- S pretvornikom prečnega prereza za zanesljivo zaznavanje predmetov, ki spreminjajo položaj
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Izvedba | prečni pretvornik |
---|---|
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
Uporaba | Majhen radij upogibanja |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 150 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 300 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 2040 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 700 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 61 |
---|---|
Višina zaznavne glave [mm] | 5 |
Širina zaznavne glave [mm] | 20 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 20 |
Dimenzije tipala [mm] | 5 x 20 x 20 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 9 |
Razpored vlaken | |
Premer jedra [mm] | 16 x 0,25 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|