Zaznavna glava za razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Zaznavna glava za razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Za uporabo na kratkih razdaljah
- Zaznavna glava z možnostjo ožičenja za povezavo optičnih vlaken, dobavljenih na kolutu
- Hitro in preprosto nameščanje na optična vlakna
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OO50 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 55 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 110 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 235 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 16,2 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M8 |
Celotna dolžina [mm] | konfekcijsko |
Razpored vlaken | |
Premer jedra [mm] | 2 x 1,5 |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|