Zaznavna glava za senzor iz optičnih vlaken s skoznjim žarkom
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Zaznavna glava za senzor iz optičnih vlaken s skoznjim žarkom
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Dolg domet
- Zaznavna glava z možnostjo ožičenja za povezavo optičnih vlaken, dobavljenih na kolutu
- Hitro in preprosto nameščanje na optična vlakna
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Majhen radij upogibanja |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OO50 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 175 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 370 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 700 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 8,2 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M5 |
Celotna dolžina [mm] | konfekcijsko |
Razpored vlaken | |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|