Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20828
FE-50-V-V-R5
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20828
FE-50-V-V-R5
- Za uporabo na visokotemperaturnih območjih
- Tulec iz nerjavnega jekla za uporabo do 315 °C
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
- Dolg domet
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF; ODF; OMF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 1000 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 4 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 800 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -58...315 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 174 |
---|---|
Različica zaznavne glave | kotno |
Premer zaznavne glave [mm] | 5 |
Celotna dolžina [mm] | 900 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 19 |
Razpored vlaken |
|
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|