• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni kompleti
  5. E21095

Montažni komplet za fotoelektrične senzorje

E21095

SYSTEM COMPONENT OJ ROD

Montažni komplet za fotoelektrične senzorje

E21095

SYSTEM COMPONENT OJ ROD

  • Popolni komplet za nameščanje s sponkami
  • Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za namestitev na montažni drog
  • Mogoč je vsakršen položaj senzorja zaradi prostega premikanja v vse smeri
Območje uporabe
Izvedba za stransko optiko
Mehanski podatki
Teža [g] 59,5
Vrsta montaže okrogel profil; (Ø 10 mm)
Materiali Sponka: tlačno litje cinka; pritrdilo: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Pribor
V sklopu dobave
vijak: 1 x M4 x 12
Matica: 1 x M4
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov